Verteilerbox A M32x1,5 Alu
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verteilerbox A M32x1,5 Alu
Best.-Nr. 387633
EAN.
8009561121836
Rabattgruppe : 78
49,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 113 mm |
---|---|
Breite | 59 mm |
Tiefe | 54 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |