Wandeinlegebuegel P31 B100 EVZ
Ausleger
Legrand
Wandeinlegebuegel P31 B100 EVZ
Best.-Nr. 347286
EAN.
8714161296821
Rabattgruppe : 85
75,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60-60 mm |
---|---|
Ausführung | eingehängt |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Rinnenbefestigung | schraubbar |
Tragfähigkeit | 500 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION