Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß, IP30, 2 Module,140x50x72mm (HxBxT)
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß, IP30, 2 Module,140x50x72mm (HxBxT)
Best.-Nr. 001302
EAN.
3245060013028
Rabattgruppe : 44
12,40 €
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
Montageart | Aufputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Art der Abdeckung | Deckel |
Ausführung Deckel | mit Ausschnitt |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Nein |
Art der Schließung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 68 mm |
Einbauhöhe | 136 mm |
Einbaubreite | 46 mm |
Innentiefe | 47.5 mm |
Erdungsklemmenblock | Nein |
Neutralleiterklemmenblock | Nein |
DIN-Schiene | Ja |
---|---|
Mit Montageplatte | Nein |
Anbaumöglichkeit | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Schutzart (IP) | IP30 |
Höhe | 140 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 72 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 2 |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Nein |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION