Direkt zum Inhalt
Logo print

Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß, IP30, 4 Module, 160x90x74mm (HxBxT)

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß, IP30, 4 Module, 160x90x74mm (HxBxT)

Best.-Nr. 001304 EAN. 3245060013042
Rabattgruppe : 44
16,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Aufputz
Anzahl der Reihen 1
Breite in Teilungseinheiten 4
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür Nein
Signaldurchlassende Tür Ja
Mit Schloss Nein
Art der Schließung sonstige
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Einbautiefe 70 mm
Einbauhöhe 156 mm
Einbaubreite 86 mm
Innentiefe 47.5 mm
Erdungsklemmenblock Nein
Neutralleiterklemmenblock Nein
DIN-Schiene Ja
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Nein
EMV-Ausführung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Schutzart (IP) IP30
Höhe 160 mm
Breite 90 mm
Tiefe 74 mm
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) 4
Schlagfestigkeit IK05
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Halogenfrei Nein
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00858-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details