Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß, für UP-Verteiler Ekinoxe 36+6Module,1R
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß, für UP-Verteiler Ekinoxe 36+6Module,1R
Best.-Nr. 001438
EAN.
3245060014384
Rabattgruppe : 44
205,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 3 |
Breite in Teilungseinheiten | 36 |
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | Einfach |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Nein |
Art der Schließung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Einbautiefe | 82 mm |
Einbauhöhe | 551 mm |
Einbaubreite | 326 mm |
Innentiefe | 87 mm |
Erdungsklemmenblock | Ja |
Neutralleiterklemmenblock | Ja |
---|---|
DIN-Schiene | Nein |
Mit Montageplatte | Nein |
Anbaumöglichkeit | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Schutzart (IP) | IP30 |
Höhe | 555 mm |
Breite | 330 mm |
Tiefe | 86 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 36 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
4 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION