Überspannungsableiter mit integr.Vorsicherung Typ2+3, 1+1 Schalt.,12kA, Isc 10kA
Verteilereinbau
Legrand
Überspannungsableiter mit integr.Vorsicherung Typ2+3, 1+1 Schalt.,12kA, Isc 10kA
Best.-Nr. 003971
EAN.
3245060039714
Rabattgruppe : 43
233,10 €
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
Netzform IT | Nein |
---|---|
Netzform TN | Nein |
Netzform TN-C | Nein |
Netzform TN-C-S | Nein |
Netzform TN-S | Nein |
Netzform TT | Ja |
Netzform sonstige | Nein |
Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 2 |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Nennspannung AC | 230 V |
Höchste Dauerspannung AC | 275 V |
Schutzpegel | 1.2 kV |
---|---|
Schutzpegel L-N | 1 kV |
Integrierte Vorsicherung | Ja |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Baugröße | 2 TE |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 16 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 16 mm² |
Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705325
(0.71 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION