Direkt zum Inhalt
Logo print

Verteilereinbausteckdose,Deutsch. Standard,10/16A 250VAC,2p+E, mit erhöhtem Berührungsschutz,2,5TE

Verteilereinbau Legrand

Verteilereinbausteckdose,Deutsch. Standard,10/16A 250VAC,2p+E, mit erhöhtem Berührungsschutz,2,5TE

Best.-Nr. 004285 EAN. 3245060042851
Rabattgruppe : 43
33,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Mit Klappdeckel Nein
Spannungsart AC
Ausführung sonstige
Schutzkontakt Rund
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Mit Kontroll-Leuchte Nein
Breite in Teilungseinheiten 2.5
Einbautiefe 60 mm
Schutzart (IP) IP2X
Anzahl der Steckdosen 1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) 0
Breite 45 mm
Höhe 83 mm
Tiefe 55.8 mm
Schlagfestigkeit IK05
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Frequenz 50-60 Hz
Stromversorgungsrichtung Von unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Nein
Kapazität der Klemme 1.5-10 mm²
Verbindungsart Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02438EN-00.pdf pdf (0.18 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
004280.dwg dwg (0.1 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/001906 (0.42 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-2015-165-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)