![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004745-LEGRAND-1000.jpg)
Zeitrelais, einschaltwischendes Relais (analog), Anschlusssp.12… 230 VAC/DC,1TE
Verteilereinbau
Legrand
Zeitrelais, einschaltwischendes Relais (analog), Anschlusssp.12… 230 VAC/DC,1TE
Best.-Nr. 004745
EAN.
4010957047450
Rabattgruppe : 05
123,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Betätigungsart | analog mit Einzelfunktion |
---|---|
Funktion | Einschaltwischrelais |
1. Zeitbereich Einheit | Sekunden/Stunden |
1. Zeitbereich | 0.1-360000 |
Montageart | DIN-Schiene |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbauhöhe | 70 mm |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
---|---|
Anzahl der Umschalter | 1 |
Steuerspannung 1 | 12-230 V |
Steuerspannungsart 1 | AC/DC |
Frequenz der Steuerspannung 1 | 50-60 Hz |
Versorgungsspannung | 250-250 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 8 A |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION