Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmenleiste, blank, 1 x 6 bis 25 mm², 8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 73 mm

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Klemmenleiste, blank, 1 x 6 bis 25 mm², 8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 73 mm

Best.-Nr. 004803 EAN. 3245060048037
Rabattgruppe : 44
5,49 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 1
Nennstrom 90 A
Anschlussart schrauben
Montageart Schraube
Anzahl der Eingänge 1
Anzahl der Ausgänge 4
Geeignet für massive Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse Nein
Leiterquerschnitt Zugang 6-25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang 1.5-16 mm²
Berührungssicher Nein
Höhe 10.5 mm
Breite 73 mm
Tiefe 6.5 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
Art des Klemmblocks Multifunktion
Kapazität der Klemme 1.5-25 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung