Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, 4TE

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, 4TE

Best.-Nr. 004880 EAN. 3245060048808
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 2
Nennstrom 100 A
Anschlussart schrauben
Montageart DIN-Schiene
Berührungssicher Ja
Höhe 49 mm
Breite 70 mm
Tiefe 44 mm

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
004880.dwg dwg (0.11 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2015-036-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)