Direkt zum Inhalt
Logo print

Sicherung 10X38mm 20A

Zylindersicherungen Legrand

Sicherung 10X38mm 20A

Best.-Nr. 013420 EAN. 3245060134204
Rabattgruppe : 00
6,35 € / Stück Verpackungseinheit 10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 10 mm
Größe 10x38 mm
Spannungsart AC/DC
Tiefe 38 mm
Bemessungsspannung 500 V
Betriebsklasse GG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsstrom 20 A
Ausführung Kennmelder Stirnkennmelder
Betriebsfrequenz 42-62 Hz
Abschaltleistung 120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 2.4 W
Ausführung Keramiksicherung
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00192EN-09.pdf pdf (2.46 Mo)