![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014010-LEGRAND-1000.jpg)
Zylindersicherung AM 14X51/ 10A
Zylindersicherungen
Legrand
Zylindersicherung AM 14X51/ 10A
Best.-Nr. 014010
EAN.
3245060140106
Rabattgruppe : 00
4,99 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 14 mm |
---|---|
Größe | 14x51 mm |
Spannungsart | AC/DC |
Tiefe | 51 mm |
Bemessungsspannung | 500 V |
Betriebsklasse | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |
Bemessungsstrom | 10 A |
Ausführung Kennmelder | sonstige |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 120 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 1.65 W |
Betriebsfrequenz | 42-62 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION