Schaltkontakt, 1 Öffner,230VAC,6A, Einbau in Sicherheitskästen Best.038009/11/24
Industrieprodukte
Legrand
Schaltkontakt, 1 Öffner,230VAC,6A, Einbau in Sicherheitskästen Best.038009/11/24
Best.-Nr. 022901
EAN.
3245060229016
Rabattgruppe : 00
5,60 €
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
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 A |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
---|---|
Ausführung | aufsteckbar und integrierbar |
Montageart | Frontbefestigung |
Dokumentation
4 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION