DLPlus 20x10 Ohne Trennsteg
Wandkanal
Legrand
DLPlus 20x10 Ohne Trennsteg
Best.-Nr. 030802
EAN.
3245060308025
Rabattgruppe : 00
4,43 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 10 mm |
---|---|
Breite | 20 mm |
Länge | 2100 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 110 mm² |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
RAL-Nummer | 9003 |
Anzahl der festen Trennwände | 0 |
---|---|
Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
Befestigungsart | Bodenlochung |
Ausführung Deckel | lose |
Mit Kabelhalteklammer | Ja |
Mit Schutzfolie | Nein |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Lieferung auf Rolle | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION