Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 9 x 176 mm (BxL),UV-beständig
COLSON
Legrand
Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 9 x 176 mm (BxL),UV-beständig
Best.-Nr. 031913
EAN.
3414971132160
Rabattgruppe : 08
36,40 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Bandes | 9 mm |
---|---|
Bandlänge | 185 mm |
Banddicke | 2 mm |
Min. Haltekraft | 360 N |
Betriebstemperatur | -40-85 °C |
Montagetemperatur | -30-85 °C |
Ausführung | außenverzahnt |
Bandverschluss | Doppelverschlusskopf |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid flammhemmend |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Fluoreszierend | Nein |
Beschriftungsfläche | ohne |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Befestigungsart | Dübel |
UL-Zulassung | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION