![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049983-LEGRAND-600.jpg)
EconoRex MT 230V 50Hz, Tagesschaltuhr
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
EconoRex MT 230V 50Hz, Tagesschaltuhr
Best.-Nr. 049983
EAN.
4010957499839
Rabattgruppe : 05
66,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Frontmontage 72x72 mm |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-50 Hz |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Ja |
Wochenprogramm | Nein |
Jahresprogramm | Nein |
Netzsynchron | Ja |
Quarzgesteuert | Nein |
Kontaktausführung | Wechsler |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 20 min |
---|---|
Programmscheibenteilung 1 | 10 min |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Schaltungsvorwahl | Ja |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 20 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP30 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 100.5 mm |
Tiefe | 35.5 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION