Feuchtraum-Leuchte IP44 100W Plexiglas Rund
Rund/Gitterleuchten
Legrand
Feuchtraum-Leuchte IP44 100W Plexiglas Rund
Best.-Nr. 060459
EAN.
3245060604592
Rabattgruppe : 00
43,60 €
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
Geeignet für Wandmontage | Ja |
---|---|
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Leuchtmittel | Glühlampe |
Mit Leuchtmittel | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | E27 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 110-230 V |
Nennstrom | 304-636 mA |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
---|---|
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend <gt/>80° |
Lichtaustritt | direkt |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzklasse | II |
Brandschutz "D" | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -10-40 °C |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Lichtsensor | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 70-70 W |
Max. Systemleistung | 70 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1200 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 2700-2700 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Breite | 230 mm |
Höhe/Tiefe | 105 mm |
Länge | 230 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Einbaulänge | 230 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION