MyHome PIR-Bewegungsmelder
Licht Managment
Legrand
MyHome PIR-Bewegungsmelder
Best.-Nr. 067225
EAN.
3245060672256
Rabattgruppe : 56
149,40 €
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
Ausführung | Bewegungsmelder |
---|---|
Montageart | Unterputz |
Konstantlichtregelung | Ja |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Vernetzbar | Ja |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja |
Montagehöhe | 1.2 m |
Max. Reichweite zu einer Seite | 3 m |
Max. Reichweite frontal | 8 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6 m |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Tierschneise | Nein |
Treppenhausüberwachung | Ja |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP41 |
Betriebsartenschalter | Nein |
Min. Einschaltdauer | 30 s |
Max. Einschaltdauer | 256 min |
Erfassungswinkel horizontal | 0-180 ° |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION