Spannungsversorgung 230V Einbau
Mosaic
Legrand
Spannungsversorgung 230V Einbau
Best.-Nr. 067322
EAN.
3245060673222
Rabattgruppe : 31
225,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Primärspannung 1 | 200-240 V |
---|---|
Sekundärspannung 1 | 15 V |
Anzahl der Phasen | 1 |
Bemessungsleistung | 3.5 VA |
Schutzart (IP) | IP20 |
Geeignet für Platinenmontage | Nein |
Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
Breite | 50 mm |
Höhe | 181 mm |
Tiefe | 50 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
---|---|
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Anzahl Klemmen | 2 |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION