Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo Classic Drehschalter 2-polig Feuchtraum Modular Plexo 55 grau

Plexo Classic Legrand

Plexo Classic Drehschalter 2-polig Feuchtraum Modular Plexo 55 grau

Best.-Nr. 069529 EAN. 3245060695293
Rabattgruppe : 02
94,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart Drehknopf
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Sonstige
Befestigungsart sonstige
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
RAL-Nummer (ähnlich) 7046
Farbe des Schaltelements Grau
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung nein
Beleuchtungsfunktion sonstige
Beleuchtungsart sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK07
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 20 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 20 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Schraubklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 64 mm
Gerätehöhe 64 mm
Gerätetiefe 60 mm
Einbautiefe 40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -25-60 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00332EN-07.pdf pdf (1.1 Mo)
Bedienungsanleitung
0064JQ7-00.pdf pdf (0.17 Mo)