Direkt zum Inhalt
Logo print

Plexo Classic Wipptaster Schließer 1-polig Feuchtraum Modular Plexo 55 grau

Plexo Classic Legrand

Plexo Classic Wipptaster Schließer 1-polig Feuchtraum Modular Plexo 55 grau

Best.-Nr. 069540 EAN. 3245060695408
Rabattgruppe : 02
11,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung Einzeltaster
Bedienungsart Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung kontaktlos Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Polzahl 1
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Mit Beleuchtung Nein
Mit Leuchtmittel Nein
Mit Signallampe Nein
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Montageart Sonstige
Befestigungsart sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
RAL-Nummer (ähnlich) 7046
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Aufdruck ohne
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK07
Gerätebreite 64 mm
Gerätehöhe 64 mm
Gerätetiefe 40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einbautiefe 19 mm
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00333EN-02.pdf pdf (0.62 Mo)
Technisches Datenblatt
F00333DE-01.pdf pdf (2.61 Mo)
7 Dokumente
Konformitätserklärung
KSC-JW02001-20002A (0.28 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Konformitätserklärung

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details