Datendose 1xRJ45 ungeschirmt für MOSAIC, Kategorie 5 UTP, 1 Modul, Farbe: weiß
Datendosen
Legrand
Datendose 1xRJ45 ungeschirmt für MOSAIC, Kategorie 5 UTP, 1 Modul, Farbe: weiß
Best.-Nr. 076551
EAN.
3245060765514
Rabattgruppe : 29
14,00 €
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
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Ja |
Bodentank/Unterflurmontage | Ja |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 5E |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Buchsen geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 22.5 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 33.7 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Einbautiefe | 25.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -40-70 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION