Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Relais 1-polig 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Mosaic Legrand

Mosaic Relais 1-polig 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 076690 EAN. 3245060766900
Rabattgruppe : 29
95,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230-250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230-250 V
Spannungsart zur Betätigung AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 12 A
Montageart Sonstige
Mit LED-Anzeige Nein
Geeignet für Handbedienung Nein
Schnittstelle Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1
Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss
Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 25 mm
Schutzart (IP) IP21

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
0064KJ1-00.pdf pdf (0.16 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei