Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Wechselschalter 10 A, Einsätze 250 V~ inkl. Wippen 2-modulig, Farbe: weiß
Mosaic
Legrand
Wechselschalter 10 A, Einsätze 250 V~ inkl. Wippen 2-modulig, Farbe: weiß
Best.-Nr. 077011
EAN.
3245060770112
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schaltungsart | Wechselschalter |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | einrasten |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Beleuchtungsfunktion | sonstige |
Beleuchtungsart | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP31 |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | sonstige |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 36 mm |
Einbautiefe | 24 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Konformitätserklärung
IRAM-DC-E-E100-003.1M2
(2.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION