Direkt zum Inhalt
Logo print

AP-Gehäuse 1-fach Soliroc IP55 IK10 grau

Schalter Legrand

AP-Gehäuse 1-fach Soliroc IP55 IK10 grau

Best.-Nr. 077890 EAN. 3245060778903
Rabattgruppe : 28
133,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Aufputz-Rahmen
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung horizontal und vertikal
Form quadratisch
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
Transparent Nein
Mit Abdeckrahmen Nein
Mit Kanaleinführung Ja
Mit Kabeleinführung Ja
Mit Verschraubungseinführung Ja
Schlagfest Ja
Schutzart (IP) IP55
Breite 110 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 45 mm
Gerätebreite 110 mm
Gerätehöhe 110 mm
Gerätetiefe 45 mm
Schlagfestigkeit IK10
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00862EN-06.pdf pdf (0.71 Mo)
Bedienungsanleitung
LE01211AD.pdf pdf (0.11 Mo)
10 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_3741 (0.55 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701873 (0.58 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_716168 (0.37 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4236 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-619737 (0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-569889/A1 (1.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077 (0.39 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details