Direkt zum Inhalt
Logo print

TV/Radio/SAT-Einzeldose, Farbe: weiß

Mosaic Legrand

TV/Radio/SAT-Einzeldose, Farbe: weiß

Best.-Nr. 078786 EAN. 3245060787868
Rabattgruppe : 29
25,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Stichdose
Ausführung der Steckdose TV/RD/SAT
DAB+ Ja
Montageart Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Abdeckung Zentralplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 1.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 2 dB
Anzahl der Auslässe 3
Geeignet für Kabelmodem Nein
Fernspeisetauglich Ja
Radio-Frequenzband 87.5-240 MHz
SAT-Frequenzband 950-2400 MHz
Befestigungsart Rastbefestigung
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 45 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 33 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE08365AA.pdf pdf (1.54 Mo)
Technisches Datenblatt
S000092510EN-04.pdf pdf (0.79 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details