Direkt zum Inhalt
Logo print

Aufputz Kreuzschalter Oteo

Schalter Legrand

Aufputz Kreuzschalter Oteo

Best.-Nr. 086004 EAN. 3245060860042
Rabattgruppe : 28
25,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart Kreuzschalter
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Aufputz
Befestigungsart Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Farbe des Schaltelements Weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung nein
Beleuchtungsfunktion sonstige
Beleuchtungsart sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Schraubklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 72 mm
Gerätehöhe 72 mm
Gerätetiefe 31 mm
Einbautiefe 0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Konform UK Building Regulations Part M Nein
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Kapazität der Klemme 1.5-1.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 1.5-1.5 mm²

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
0064BW804-02.pdf pdf (0.69 Mo)
Technisches Datenblatt
F03378EN-00.pdf pdf (0.66 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40003967 (0.71 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001643 (0.28 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715503 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.01190 (0.52 Mo)