Aufputz Taster Schließer Kontroll/Beleuchtet
Schalter
Legrand
Aufputz Taster Schließer Kontroll/Beleuchtet
Best.-Nr. 086005
EAN.
3245060860059
Rabattgruppe : 28
16,25 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Wippe |
Wirkprinzip | Elektromechanisch |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der Wendetaster | 0 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Polzahl | 1 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 6 A |
Mit Beleuchtung | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Aufputz |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP31 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 72 mm |
Gerätehöhe | 72 mm |
Gerätetiefe | 31 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715503
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.01191
(0.49 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION