Aufputz Jalousieschalter
Schalter
Legrand
Aufputz Jalousieschalter
Best.-Nr. 086013
EAN.
3245060860134
Rabattgruppe : 28
40,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Für Rollläden | Ja |
---|---|
Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
Ausführung | Schalter 1-polig |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | Wippe |
Mit elektrischer Verriegelung | Nein |
Mit mechanischer Verriegelung | Ja |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Anschlussart | Schraubklemme |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
Bemessungsstrom | 6 A |
Nennspannung | 250 V |
---|---|
Anzahl der Tasten | 4 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Gerätebreite | 72 mm |
Gerätehöhe | 72 mm |
Gerätetiefe | 31 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715503
(0.53 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION