Aufputz Serienschalter Oteo
Schalter
Legrand
Aufputz Serienschalter Oteo
Best.-Nr. 086020
EAN.
3245060860202
Rabattgruppe : 28
19,65 €
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
Schaltungsart | Wechselschalter |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 2 |
Montageart | Aufputz |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Farbe des Schaltelements | Weiß |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Beleuchtungsfunktion | sonstige |
Beleuchtungsart | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Nennspannung | 250 V |
---|---|
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 72 mm |
Gerätehöhe | 72 mm |
Gerätetiefe | 31 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715503
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.01190
(0.52 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION