Direkt zum Inhalt
Logo print

Aufputz Lautsprecher Dose

Schalter Legrand

Aufputz Lautsprecher Dose

Best.-Nr. 086039 EAN. 3245060860394
Rabattgruppe : 28
15,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung Lautsprecheranschluss
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Aufputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Befestigungsart sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Zugentlastung Nein
Lüsterklemme Nein
Mit Beleuchtung Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP2X
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 72 mm
Gerätehöhe 72 mm
Gerätetiefe 36.33 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 0 mm
Einbautiefe 0 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
0064BX7-03.pdf pdf (0.54 Mo)