3-Loch-TV-Enddose für TV-, Radio- und SAT-Receiver
Schalter
Legrand
3-Loch-TV-Enddose für TV-, Radio- und SAT-Receiver
Best.-Nr. 086042
EAN.
3245060860424
Rabattgruppe : 28
44,45 €
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
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV/RD/SAT |
DAB+ | Nein |
Montageart | Aufputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1.5 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 2 dB |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Ja |
Radio-Frequenzband | 87.5-240 MHz |
SAT-Frequenzband | 950-2400 MHz |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 72 mm |
Gerätehöhe | 72 mm |
Gerätetiefe | 37.7 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 0 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION