Aufputz Lichtsignal Oteo
Schalter
Legrand
Aufputz Lichtsignal Oteo
Best.-Nr. 086049
EAN.
3245060860493
Rabattgruppe : 28
23,90 €
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
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Fassung | E10 |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Nein |
Mit austauschbarem Symbol | Nein |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Aufputz |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
Nennspannung | 250 V |
---|---|
Max. Lampenleistung | 4 W |
Gerätebreite | 72 mm |
Gerätehöhe | 72 mm |
Gerätetiefe | 31 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 0 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Spannungsart | AC |
Nennstrom | 230-250 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |