Aufputz RJ45 CAT.5E FTP
Datendosen
Legrand
Aufputz RJ45 CAT.5E FTP
Best.-Nr. 086061
EAN.
3245060860615
Rabattgruppe : 28
37,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Ja |
---|---|
Unterputzmontage | Nein |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Zusammenstellung | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 5E |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Buchsen geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
---|---|
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 72 mm |
Gerätehöhe | 72 mm |
Gerätetiefe | 37 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Einbautiefe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -40-70 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 10-16 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Starr zum Brechen |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 47.4-53.5 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 41.3-53.5 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION