Aufputz Dimmer 300 W
Schalter
Legrand
Aufputz Dimmer 300 W
Best.-Nr. 086068
EAN.
3245060860684
Rabattgruppe : 28
63,10 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
---|---|
Bedienungsart | Drehknopf |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Seriendimmer | Nein |
Lastart | induktive Last |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Nein |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Aufputz |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
---|---|
Nennspannung | 230-230 V |
Frequenz | 47-53 Hz |
Steuerspannung | 207-245 V |
Nennleistung ohmsche Last | 40-300 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |
Gerätebreite | 60 mm |
Gerätehöhe | 60 mm |
Gerätetiefe | 22 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 0 mm |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Spannungsart | AC |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION