Aufputz Rahmen 2-fach Oteo
Schalter
Legrand
Aufputz Rahmen 2-fach Oteo
Best.-Nr. 086092
EAN.
3245060860929
Rabattgruppe : 28
6,58 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Zusammenstellung | Aufputz-Rahmen |
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose | Nein |
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | Nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 4 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Form | rechteckig |
Tischgerät | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
---|---|
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Mit Installationsrohreingang | Nein |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Einführung von hinten | Ja |
Breite | 138 mm |
Höhe | 72 mm |
Tiefe | 22 mm |
Gerätebreite | 138 mm |
Gerätehöhe | 72 mm |
Gerätetiefe | 22 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
10 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/001724
(0.43 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-19708
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-19609
(0.5 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715503
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001724
(0.27 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_706059
(0.6 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-7109/7
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-592714A
(0.49 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4175
(0.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-2625/1/17441
(1.16 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION