Direkt zum Inhalt
Logo print

Aufputz Abdeckung orange Oteo

Schalter Legrand

Aufputz Abdeckung orange Oteo

Best.-Nr. 086182 EAN. 3245060861827
Rabattgruppe : 28
7,08 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Befestigungsart sonstige
Farbe Orange
Bedruckt Nein
Breite 56 mm
Höhe 55 mm
Tiefe 22 mm
Schlagfestigkeit IK02
Schutzart (IP) IP20
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-581345 (0.1 Mo)