Deckel für Geätebox mit Markierrand 18/24 Module, Edelstahl
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Deckel für Geätebox mit Markierrand 18/24 Module, Edelstahl
Best.-Nr. 088105
EAN.
3414970755841
Rabattgruppe : 80
131,15 €
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
Ausführung Deckel | quadratisch |
---|---|
Anzahl der Gerätebecher | 0 |
Werkstoff des Gehäuses | rostfreier Stahl |
Mit Bodenbelagaussparung | Ja |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 15 mm |
Bodenbelagsschutzrahmen | Nein |
Farbe | grau |
Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
---|---|
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Nasspflege | Ja |
Äußere Breite | 260 mm |
Außenlänge | 260 mm |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION