Würgenippel für Kabel D=6-22 mm
Industrieprodukte
Legrand
Würgenippel für Kabel D=6-22 mm
Best.-Nr. 091905
EAN.
3245060919054
Rabattgruppe : 00
0,85 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 35 mm |
---|---|
Breite | 35 mm |
Ausführung | geschlossen |
Mit Zugentlastung | Nein |
Dichtbereich | 6-22 mm |
Für Wandstärke | 2.2-3.2 mm |
Schutzart (IP) | IP55 |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Lagertemperatur | -25-55 °C |
Spanndurchmesser | 6-22 mm |