Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Kabelverschraubung PG11

Kabelverschraubungen Legrand

Kabelverschraubung PG11

Best.-Nr. 096822 EAN. 3245060968229
Preis auf Anfrage Verpackungseinheit 50 Stück
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
title
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand Kabelverschraubung
Best.-Nr.381586

Kabelverschraubung IP 68 PG11

0,90 € / Stück

exkl. MwSt.

Technische Merkmale

Gewindeart metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG 32
Gewindesteigung 1.5 mm
Gewindelänge 15 mm
Schlüsselweite 42 mm
Sechskant Eckmaß 46 mm
Für Kabeldurchmesser 18-25 mm
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Oberflächenschutz unbehandelt
Halogenfrei Ja
Glasfaserverstärkt Nein
Schutzart (IP) IP55
Schlagfest Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Biegeschutz Nein
Mit Gegenmutter Nein
Ausführung gerade
Flachkabelverschraubung Nein
Teilbare Verschraubung Nein
Einsatztemperatur -20-80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Lagertemperatur -20-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2014-113-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)