Abdeckung IP44 Für Axolut/LIVINGLIGHT 3Mod
Schalter
Bticino
Abdeckung IP44 Für Axolut/LIVINGLIGHT 3Mod
Best.-Nr. 26603
EAN.
8005543513729
Rabattgruppe : 54
15,55 €
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
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Montagerichtung | Horizontal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 3 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
---|---|
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Ja |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Breite | 142 mm |
Höhe | 115.6 mm |
Tiefe | 26 mm |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |