Set zur Konfiguration von 2-Draht-Sprechanlagen mit bis zu 10 Hausstationen
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Set zur Konfiguration von 2-Draht-Sprechanlagen mit bis zu 10 Hausstationen
Best.-Nr. 306064
EAN.
8012199366180
Rabattgruppe : 51
20,55 €
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
Mit Video | Nein |
---|---|
Anzahl der Innenstationen | 0 |
Anzahl der Außenstationen | 0 |
Installationstechnik | sonstige |
Montageart Innenstation | sonstige |
Farbe der Innenstation | sonstige |
Montageart Außenstation | sonstige |
Werkstoff der Außenstation | sonstige |
Farbe der Außenstation | sonstige |
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen | 0 |
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen | 0 |
Bildsystem | PAL |
Verbindung mit Smartphone möglich | Nein |
Internkommunikation | Nein |
Freisprechen | Nein |
Mit Tag-/Nachtfunktion | Nein |
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) | Nein |
Mit Memory-Funktion | Nein |
Manuell einstellbare Kamera | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Hörgerätekompatibel | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 3 mm |
Höhe | 10.2 mm |
Tiefe | 12.4 mm |
Einbautiefe | 3.2 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | Nicht anwendbar |
Spannungsart | AC/DC |
Schallpegel | 82 dB |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Nicht anwendbar |
USB-Anschluss | Nein |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Montageart | Sonstige |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 50-100 mm |
Kontrollmodus | Nicht anwendbar |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Nein |
Lautstärkeregelung | Nein |
Adressierbar | Nein |
Türsprechanlage mit App | Nein |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Nein |
Auflösung | Nicht anwendbar |
Helligkeitseinstellung | Nein |
Kontrasteinstellung | Nein |
Video mit Memory-Funktion | Nein |
Kameratype | Nicht anwendbar |
Art des Kommunikationsgrades | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION