USV-Anlage 3000VA(2700W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Tower, 6IEC
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV-Anlage 3000VA(2700W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Tower, 6IEC
Best.-Nr. 310158
EAN.
3414970499318
Rabattgruppe : 91
1.279,00 €
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
Eingangsspannung | 210-240 V |
---|---|
Primärfrequenz | 45-65 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 230-230 V |
Sekundärfrequenz | 50-60 Hz |
Ausgangswirkleistung | 2700 W |
Ausgangsscheinleistung | 3000 VA |
SNMP | Ja |
Spannungsart | AC |
Höhe | 322 mm |
Breite | 189 mm |
Tiefe | 444 mm |
Gewicht | 23 kg |
Überbrückungszeit Volllast | 5 min |
---|---|
Netzwerkmanagementfähig | Ja |
USV-Technologie | Online |
Bauform | Standgerät |
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 3 % |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.9 |
Gesamteffizienz | 90 % |
Effizienz im Eco-Modus | 96 % |
Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 6 |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION