![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310159-LEGRAND-1000.jpg)
USV-Anlage 3000VA(2700W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Tower, 6IEC/2FR
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV-Anlage 3000VA(2700W), Online, Überbr.Zeit 5 Min(70% Last), Tower, 6IEC/2FR
Best.-Nr. 310159
EAN.
3414970499325
Rabattgruppe : 91
1.316,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Eingangsspannung | 210-240 V |
---|---|
Primärfrequenz | 50-60 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 230-232 V |
Sekundärfrequenz | 50-60 Hz |
Ausgangswirkleistung | 2700 W |
Ausgangsscheinleistung | 3000 VA |
SNMP | Nein |
Spannungsart | AC |
Höhe | 322 mm |
---|---|
Breite | 189 mm |
Tiefe | 444 mm |
Gewicht | 23 kg |
Überbrückungszeit Volllast | 5 min |
Netzwerkmanagementfähig | Ja |
USV-Technologie | Online |
Bauform | Standgerät |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION