Direkt zum Inhalt
Logo print

USV Anlage 600VA(360W), Line Interactive, 4IEC Ausgang, Überbr. Zeit bis 15 Min

USV Kompaktanlagen Legrand

USV Anlage 600VA(360W), Line Interactive, 4IEC Ausgang, Überbr. Zeit bis 15 Min

Best.-Nr. 310180 EAN. 3414971231979
Rabattgruppe : 91
149,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Eingangsspannung 170-280 V
Primärfrequenz 45-65 Hz
Anzahl der Primärphasen 1
Ausgangsspannung 207-253 V
Sekundärfrequenz 49-61 Hz
Ausgangswirkleistung 360 W
Ausgangsscheinleistung 600 VA
USB-Schnittstelle Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Anzahl der Sekundärphasen 1
SNMP Nein
Spannungsart AC
Höhe 138 mm
Breite 120 mm
Tiefe 330 mm
Gewicht 5 kg
Überbrückungszeit Volllast 0 min
Netzwerkmanagementfähig Nein
USV-Technologie Line-Interaktiv
Bauform Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor 0.6
Gesamteffizienz 96 %
Potentialfreier Schaltkontakt Nein
Automatische Ausschaltfunktion Nein
Eingangsanschluss C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E) 0
Schutzart (IP) Nicht anwendbar
Einsatztemperatur 0-40 °C
Lagertemperatur 0-40 °C
Schallpegel 40 dB
Lastart Universal
Mit Steckdose Ja
Enthält Batterie oder Akku Ja

Dokumentation

7 Dokumente
Technisches Handbuch
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technisches Datenblatt
UPS_LGR_0160_DE_AA.pdf pdf (0.13 Mo)
Technisches Datenblatt
UPS_LGR_0160_GB_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
Whitebook
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Whitebook
EXB22058_EN.pdf pdf (1.06 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10802AC.pdf pdf (4.18 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11154AB.pdf pdf (17.67 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00793-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details