USV Anlage 1500VA(900W), Line Interactive, 2IEC/2Schuko., Überbr. Zeit bis 10 Min
USV Kompaktanlagen
Legrand
USV Anlage 1500VA(900W), Line Interactive, 2IEC/2Schuko., Überbr. Zeit bis 10 Min
Best.-Nr. 310190
EAN.
3414971232075
Rabattgruppe : 91
430,50 €
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
Eingangsspannung | 170-280 V |
---|---|
Primärfrequenz | 45-65 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung | 207-253 V |
Sekundärfrequenz | 49-61 Hz |
Ausgangswirkleistung | 900 W |
Ausgangsscheinleistung | 1500 VA |
USB-Schnittstelle | Ja |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Ja |
Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
SNMP | Nein |
Spannungsart | AC |
Höhe | 173 mm |
Breite | 148 mm |
Tiefe | 380 mm |
Gewicht | 10.5 kg |
Überbrückungszeit Volllast | 0 min |
Netzwerkmanagementfähig | Nein |
USV-Technologie | Line-Interaktiv |
Bauform | Standgerät |
---|---|
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.6 |
Gesamteffizienz | 97 % |
Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
Eingangsanschluss | C14 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 2 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 2 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 0 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E) | 0 |
Schutzart (IP) | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | 0-40 °C |
Schallpegel | 40 dB |
Lastart | Universal |
Mit Steckdose | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Dokumentation
7 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Whitebook
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION