Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel für DAKER DK+ 2000VA im Kombirackgehäuse
USV Kompaktanlagen
Legrand
Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel für DAKER DK+ 2000VA im Kombirackgehäuse
Best.-Nr. 310661
EAN.
3414970827029
Rabattgruppe : 91
1.199,00 €
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
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Batterie/Akku |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 440 mm |
Höhe | 88 mm |
Tiefe | 600 mm |
---|---|
Einsatztemperatur | 0-20 °C |
Lagertemperatur | 0-40 °C |
Halogenfrei | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION