Direkt zum Inhalt
Logo print

Abdeckrahmen Minisfera Weiss

Audio Anlage 2-Draht Bticino

Abdeckrahmen Minisfera Weiss

Best.-Nr. 332722 EAN. 8012199624372
Rabattgruppe : 51
58,80 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 3
Diebstahlsicherung integrierbar Nein
Werkstoff Aluminium
Farbe sonstige
Montageart Aufputz
Breite 99 mm
Höhe 267.5 mm
Tiefe 18.8 mm