Direkt zum Inhalt
Logo print

Aufputz-Türstation LINEA2000 Audio mit 4 Ruftasten

Audio Anlage 2-Draht Bticino

Aufputz-Türstation LINEA2000 Audio mit 4 Ruftasten

Best.-Nr. 342941 EAN. 8012199656908
Rabattgruppe : 51
374,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sprechen/klingeln
Installationstechnik Bus-System
Aufputzmontage Ja
Breite 98 mm
Höhe 176 mm
Tiefe 31 mm
Art der Eingangsspannung DC
Betriebsspannung 27-27 V
Werkstoff des Gehäuses Aluminium/Kunststoff
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 4
Farbe grau
Schutzart (IP) IP54
Einsatztemperatur -10-50 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Halogenfrei Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
BT00609-c-EN.pdf pdf (0.12 Mo)
Bedienungsanleitung
T8265C.pdf pdf (0.47 Mo)