Direkt zum Inhalt
Logo print

AV-SCS Netzgeraet 600mA

Video Anlage 2-Draht Bticino

AV-SCS Netzgeraet 600mA

Best.-Nr. 346030 EAN. 8012199956022
Rabattgruppe : 51
156,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anwendung Video
Eingangsspannung 240 V
Frequenz 50-60 Hz
Stromart DC
Ausgangsspannung 27 V
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 34 mm
Tiefe 67 mm
Installationstechnik Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung Nein
Steuerfunktion Nein
Auswertefunktion Nein
Serviceanzeigen Nein
Montageart Sonstige
Programmiersperre Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
BT00658-a-EN.pdf pdf (0.16 Mo)
Bedienungsanleitung
U2833J.pdf pdf (0.99 Mo)